Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roxtec Durchführung GH
Roxtec Durchführung GH
Roxtec Durchführung GH
Roxtec Durchführung GH
    Roxtec

    Roxtec Durchführung GH

    Durchführung mit Flansch zum Eingießen oder Verschrauben.

    Roxtec GH ist eine Kabel- und Rohrabdichtung zum Eingießen in Beton oder zum Verschraubung an ebenen Strukturen. Der rechteckige Stahlrahmen bietet hohe Packungsdichte für Kabel und Rohre. Der eckige Rahmen kann mit einem GE Gegenrahmen verwendet werden, um die Tiefe einer dicken Wand zu kompensieren.

  • Beständig gegen Nagetierverbiss
  • Einfache Wartung und Inspektion
  • Bietet eingebaute Reservekapazität
  • Spezifikation
    • Gasdichtigkeit

      • 0,1 Bar (Katastrophenfall)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Brandschutzklasse

      • E/EI-Klassifizierung gemäß EN 13501
      • E/EI-Klassifizierung gemäß EN 45545 E60
      • F/T-Klassifizierung gemäß UL 1479

      Aufbau der Installation

      • Gips
      • Metall
      • Beton

      Montagetyp

      • Verschrauben
      • Gießen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGH_transit
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • ETIM-CodeEC002600
    • ETIM-NameBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire stopping systems
    • Klassifizierung07 84 13
    • Format2014TitelPenetration Firestopping
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit