Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roxtec Dichtung RS
Roxtec Dichtung RS
Roxtec Dichtung RS
Roxtec Dichtung RS
    Roxtec

    Roxtec Dichtung RS

    Durchführungsabdichtung für ein Einzelkabel oder -rohr.

    Roxtec RS ist eine Abdichtung für Einzelkabel oder -rohre in Metallmantelrohren oder vorhandenen Montageöffnungen. Die Einführungsdichtung besteht aus zwei Hälften mit entfernbaren Schichten für die Anpassung an verschiedene Kabel- und Rohrgrößen. Der Aufbau der Durchführung erleichtert den Einbau um vorhandene Kabel und Rohre.

  • Beständig gegen Nagetierverbiss
  • Schnelle und einfache Installation
  • Spezifikation
    • Gasdichtigkeit

      • 2,67 Bar (Katastrophenfall)

      Wasserdichtigkeit

      • 4 bar (Katastrophenfall)

      Brandschutzklasse

      • KLASSE A gemäß IMO 2010 FTP Code
      • E/EI-Klassifizierung gemäß EN 13501
      • E/EI-Klassifizierung gemäß EN 45545 E30
      • F/T-Klassifizierung gemäß UL 1479
      • KLASSE H gemäß IMO 2010 FTP Code + HC-Brandlastkurve
      • Feuerstrahlen gemäß ISO 22899-1 und OTI 95634

      Aufbau der Installation

      • Metall
      • Beton

      Montagetyp

      • Bestehende Öffnung
      • Vorhandenes Mantelrohr
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRS_seal
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • ETIM-CodeEC000220
    • ETIM-NameWall duct for cable
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire stopping systems
    • Klassifizierung07 84 13
    • Format2014TitelPenetration Firestopping
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit