Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modex™ Corner Sound Absorber

Modex™ Corner Sound Absorber

Google-Übersetzung,

Der Modex TM Corner ist ein einzigartiges Membransystem, das die hohen Schallschwankungen, die typischerweise in Ecken auftreten, in selektive Absorption im modalen Frequenzbereich umwandelt. Studiosteuerungen, Heimkinos und spezielle Hörräume weisen oft einen schlechten Tieffrequenzgang mit deutlicher Betonung modaler Resonanzen auf . Die Absorption poröser Oberflächen ist bei diesen Modenfrequenzen unwirksam, da die Luftbewegung in der Nähe von Wänden und in Ecken für diese langen Wellenlängen nahezu Null ist.

Der Modex TM Corner ist für den Einbau in Ecken konzipiert und in den Abstimmfrequenzen 40, 63 und 80 Hz erhältlich. Sie sind so konzipiert, dass sie etwa eine Dritteloktave oberhalb und unterhalb der Stimmfrequenz abdecken.

Merkmale

  • Druckzonen-Membranabsorber.
  • Eckmontage.
  • Hohe Effizienz der Bassabsorption.
  • Stapelbare Konstruktion.
  • 40, 63 und 80 Hz Abstimmfrequenzen verfügbar.
Spezifikation
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 5.00

    Installation - The ModexTM Corner can sit freestanding on the floor or can be mounted to any 90° corner using RPG-supplied hardware

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodex-corner
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeLow Frequency/Bass Mgt.
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit