Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Absorbor™ Acoustic Panel

Absorbor™ Acoustic Panel

Google-Übersetzung,

Das Absorbor TM Panel hat einen hochleistungsfähigen Akustikkern aus starrer Glasfaserplatte mit 6 lbs/ft 3 und gehärteten quadratischen oder geformten Kanten, die mit einem Akustikgewebe umwickelt sind. Das Absorbor TM Panel ist wirtschaftlich und leistungsstark und erreicht einen NRC von bis zu 1,00 und einen SAA von bis zu 1,06.

Merkmale

  • Kostengünstige Lösung zur effizienten Schallabsorption und -kontrolle sowie zur Vermeidung von übermäßigem Nachhall.
  • Erhältlich in Sondergrößen bis zu 4′ B x 10′ L und 1”, 2”, 3” oder 4” H.
  • Wählen Sie aus Industriestandardstoffen und Sonderstoffen aus. Stoffe mit nachgewiesenen akustischen Leistungsdaten werden bevorzugt.
  • Zu den Optionen für die gehärtete Kantenausführung gehören rechtwinklig, auf Gehrung, mit Radius und Fase.
  • Leicht und einfach mit dem Impalit™-Clip von RPG zu installieren.
  • Alle Komponenten unterliegen der Brandschutzklasse A.
Spezifikation
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric over rigid fiberglass board acoustical core

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 0.65 (1" Panel)

    Installation - The AbsorborTM Panel can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s Impalit™ clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerabsorbor
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeAbsorption
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialFiberglass
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment