Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waveform® Gaussian W Panel
Waveform® Gaussian W Panel

    Waveform® Gaussian W Panel

    Google-Übersetzung,

    Das Waveform® Gaussian W Panel wurde unter Verwendung der leistungsstarken Formoptimierungs- und aperiodischen Modulationstechnologie von RPG entwickelt, die die Schalldiffusion optimiert und gleichzeitig ein bestimmtes Formmotiv liefert. Die Platten haben ein attraktives, holzfurniertes, glockenförmiges Aussehen, das die Verständlichkeit erhöht und die musikalische Klarheit und Intimität steigert. Sie sind mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF-, Feuerschutzklasse-A- und FSC®- zertifiziertem MDF-Kern erhältlich und ein leistungsstarker eindimensionaler Schalldiffusor. Das symmetrische Waveform® Gaussian W Panel kann zur Reduzierung von Periodizitätseffekten angeordnet und an Wänden oder Decken installiert werden.

    Merkmale

      • Bietet Diffusion und Reflexion in einem wunderschönen Millwork-Finish.
      • Erhältlich in 4 Fuß B x 4 Fuß L x 6 Zoll oder 12 Zoll T.
      • Wählen Sie aus handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
      • Die Platten sind mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF, FSC® und Brandschutzklasse A erhältlich.
      Spezifikation
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Core Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 3.50

        Installation - Overhead mounting of the Waveform® Gaussian W Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerwaveform-gaussian-w
      • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
      • ProduktgruppeDiffusion/Hybrid
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMDF
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationEinrichtungselement
      • ETIM-CodeEG017960
      • ETIM-NameFurniture
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung09 84 00
      • Format2014TitelAcoustic Room Components
      • OmniClassNummer23-15 13 19 35
      • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit