Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01

    Block Beat BB01

    Google-Übersetzung,

    Wir stellen Ihnen unser revolutionäres DIY-Akustikpanel vor, das für mühelose Installation und beispiellose Anpassung konzipiert wurde. Diese Panels lassen sich bequem abziehen und aufkleben, sodass Sie jeden Raum ganz einfach umgestalten können, ohne dass Sie dazu Werkzeuge oder professionelle Hilfe benötigen. Schneiden Sie sie in verschiedene Größen, um einzigartige Muster zu erstellen, und kombinieren Sie verschiedene Formen, Größen und Farben, um Ihrer ästhetischen Vision gerecht zu werden.

    Spezifikation
    • Specification

      Composition                    100% PET

      Recycled Content             60% min

      Thickness                         9 or 12 mm. +/- 10%

      Size                                 300 x 260 mm.

      Acoustic Values

      NRC Rating 0.45 for 12 mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblock-beat-bb01
    • ProduktfamilieWall
    • ProduktgruppeWall Panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)260
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 83 00
    • Format2014TitelAcoustic Finishes
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit