Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rhythm Baffles
Rhythm Baffles
Rhythm Baffles
Rhythm Baffles
Rhythm Baffles
Rhythm Baffles

    Rhythm Baffles

    Google-Übersetzung,

    Wir präsentieren Rhythm, eine Akustikwand, die die ideale Akustiklösung für alle bietet, die ihre Umgebung sowohl ästhetisch als auch funktional verbessern möchten. Diese schwebenden Paneele erwecken den Eindruck von Wolken und verleihen Ihrem Raum ein ruhiges, geräumiges Gefühl. Rhythm ist ein auffälliges Statement-Stück mit einem eleganten, minimalistischen Design, das geometrische Formen und klare Linien vereint.

    Diese Platten bestehen vollständig aus Polyesterfasern und sind starke und leichte Schallabsorber. Sie benötigen nur wenig Hardware und sind einfach an der Decke zu installieren. Sie können sie einfach an der Wand befestigen, um den Schall zu regulieren, oder Sie können die Aufhängehöhe ändern, um bestimmte Frequenzen anzusprechen. Mit Rhythm von RT Acoustic können Sie die Eleganz von Design und Akustik genießen.

    Spezifikation
    • Introducing a modular suspended ceiling system with premium NRC performance

      • Acoustic ceiling system
      • 16 acoustic baffles panel
      • Made from PET with up to 60%
      • post - consumer recycled content
      • Sound absorbing breathable surface
      • Low VOC emissions
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrhythm-baffles
    • ProduktfamilieCeiling
    • ProduktgruppeBaffle
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21 35
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Treatment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit