Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLO
SOLO
SOLO

    SOLO

    Google-Übersetzung,

    SOLO ist eine vielseitig einsetzbare Akustikoberfläche aus recycelten PET-Fasern und eignet sich für vielfältige Innenanwendungen. SOLO wird als stabile, leichte Platte geliefert, die individuell anpassbar ist und mit kreativen Applikationen wie Präzisionsdruckmustern, CNC-Ausschnitten und linearen V-Nuten versehen werden kann. Die Anbringung erfolgt mit Hochleistungskleber oder per „Peel & Stick“. SOLO wurde entwickelt, um Nachhall und Echo im Innenraum zu reduzieren und zu kontrollieren. Für individuelle Gestaltungen (z. B. dreidimensionale Deckensegel, Schallwände etc.) wenden Sie sich bitte an einen RT-Akustikvertreter.

    Spezifikation
    • Application:      Visual and acoustic privacy barriers, wall, ceiling, room partition, desk screen, custom designs; cutting and printing

      Composition:     100% Polyester (60% post-consumer recycled content)

      Total Weight:     2,400 gsm (+/-10%)

      Dimensions:       Width 1,220 mm (+/-5 mm)

                                Length 2,800 mm (+/-10 mm)                                     

                                Thickness 12 mm (+/-10%)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolo
    • ProduktfamilieWall
    • ProduktgruppeWall Panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_45_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic covering systems
    • Klassifizierung09 83 00
    • Format2014TitelAcoustic Finishes
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit