Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RUBCHUTE Rubber Rubble Chute - Straight section
RUBCHUTE Rubber Rubble Chute - Straight section
    Rubi

    RUBCHUTE Rubber Rubble Chute - Straight section

    Google-Übersetzung,
    Der "RUBCHUTE"-Standardabschnitt lässt sich perfekt an oberen und seitlichen Trichtern und an allen anderen Rutschenzubehörteilen befestigen. Das „RUBCHUTE“-Standardprofil ist der Haupt- und Hauptbestandteil aller „RUBCHUTE“-Schuttrutschensäulen. RUBI-KANGURO „RUBCHUTE“-Schuttrutschen aus Gummi sind ohne Zweifel die wirtschaftlichste und sicherste Art, Bauschutt und andere Baustellenabfälle von höheren Stockwerken zu Containern auf Straßenebene zu transportieren. Die Widerstandsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit der RUBI-KANGURO „RUBCHUTE“-Gummischuttrutschen bedeutet, dass sie für den Einsatz bei allen Bauarbeiten über mehrere Stockwerke empfohlen werden. Aufgrund ihrer Fähigkeit zur Schallabsorption und Staubreduzierung und -eindämmung eignen sich „RUBCHUTE“-Gummischuttrutschen besonders für den Einsatz in städtischen Umgebungen, wie z mit dem Bauschutt wird minimiert und der Verschleiß des Schurrenkegels wird reduziert, wodurch die Lebensdauer des Produkts verlängert wird. RUBI-KANGURO „RUBCHUTE“ Gummischuttrutschen haben eingebaute Nylonfasern, die ihnen eine größere Festigkeit und Haltbarkeit verleihen. Die Ketten aller „RUBCHUTE“-Schuttrutschen-Modelle sind extra verstärkt, mit Gliedern mit 7 mm Durchmesser und entsprechen der Norm DIN 763. Da sie stapelbar sind, sparen Benutzer Platz bei der Lagerung und sind leicht zu transportieren. Alle RUBI- KANGURO-Gummiprodukte zeichnen sich durch ihre hervorragende Leistung bei niedrigen Temperaturen aus, bleiben bis zu -60 ° C unverändert und bestehen zu 100 % aus recycelbaren Materialien.Bei RUBI hatten wir schon immer eine sehr enge Beziehung zu Baufachleuten, und das ist für uns von entscheidender Bedeutung ständige, reibungslose Kommunikation mit ihnen zu haben.Deshalb verfügen wir über alle notwendigen Tools, um Branchenprofis ein innovatives Produkt anzubieten, das in der Lage ist, Lösungen für ihre täglichen Bedürfnisse während der Arbeit bereitzustellen.
    Spezifikation
      • Optimal performance at low temperatures: HIGHLY RESISTANCE to -60°C
      • BUILT-IN Nylon einforcement for a greater hardness and durability
      • EXCELLENT resistance to impact by deformation
      • Higher DURABILITY
      • VERY THICK walls for maximum strength and resistance with ribbed interior that PROTECTS against wear and tear
      • Restricts the falling speed of rubble
      • Reduces dust and till 40% of noise level
      • Equipped with extra-reinforced 7 mm thick chains, according to DIN 763 norm
      • FAST and EASY assembly. Equipped with quick-clip system
      • Stackable for SAVING space
      • 100% REYCLABLE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer88814
    • ProduktfamilieRubble chutes
    • ProduktgruppeRubber chutes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1060
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)14.87
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationKanalsegment
    • UNSPSCNameRubber duct or ductwork
    • UNSPSCCode40141915
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChutes
    • Klassifizierung40 32 00
    • Format2014TitelBulk Materials Piping and Chutes
    • OmniClassNummer23-23 17 17
    • OmniClassTitelChutes
    • CSIUniFormatIICodeG
    • CSIUniFormatIITitleSITEWORK
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit