Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Control Damper CD450
Ruskin

Commercial Control Damper CD450

Google-Übersetzung,

Der CD450-Dämpfer aus extrudiertem Aluminium bietet eine Leckageleistung der Klasse 1A von 3 cfm/ft2 @ 1" WS, was den Anforderungen des International Energy Conservation Code (IECC) entspricht Drücke bis zu 6.000 fpm und 13" WGCD450 hat einen 4" breiten Rahmen mit fingerartigen Pfostendichtungen, die eine "lichtdichte" Abdichtung bieten.

Spezifikation
  • Furnish and install, at locations shown on plans, or in accordance with schedules, Low leakage dampers shall meet the following minimum construction standards: Frames shall be 4” x 1” (102 x 25) 6063T6 extruded aluminum channel. Blades shall be airfoil type extruded aluminum with integral structural reinforcing tube running full length of each blade. Blade edge seals and finger style jamb shall be Santoprene and be mechanically locked in extruded slots. Adhesive or clip-on type blade seals are not acceptable. Bearings shall be non-corrosive molded synthetic. Axles shall be hexagonal (round not acceptable) to provide positive locking connection to blades and linkage. Linkage shall be concealed in frame. Damper widths from 12” to 60” (305 to 1524) wide shall not leak any greater than 8 cfm sq. ft. @ 4” w.g. and a maximum of 3 CFM sq. ft. @ 1” w.g. Dampers shall be in all respects equivalent to Ruskin Model CD450.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCD450
  • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
  • ProduktgruppeCommercial Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit