Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High-performance Control Damper Extruded Aluminum | Vertical Airfoil Blade Class 1A Leakage CD450V
Ruskin

High-performance Control Damper Extruded Aluminum | Vertical Airfoil Blade Class 1A Leakage CD450V

Google-Übersetzung,

Das leistungsstarke Ruskin-Modell CD450V wurde entwickelt, um die Luftbewegung in HLK-Systemen mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit und hohem Druck zu steuern und zu regulieren. Der CD450V verfügt über stranggepresste, vertikale, tragflächenförmige Lamellen aus Aluminium, die im geöffneten Zustand einen geringen Druckabfall bieten und im geschlossenen Zustand die AMCA-Klasse 1A Leckage erfüllen. Manuelle, elektrische oder pneumatische Aktuatoren werden verwendet, um die Klappe zu öffnen und zu schließen. CD450V erfüllt die Ableitstromanforderungen des International Energy Conservation Code (IECC).

Spezifikation
  • Furnish and install, at locations shown on plans, or in accordance with schedules, Low leakage dampers shall meet the following minimum construction standards: Frames shall be 4” x 1” (102 x 25) 6063T6 extruded aluminum channel. Blades shall be airfoil type extruded aluminum (maximum 6” (152) depth) with integral structural reinforcing tube running full length of each blade. Blade edge seals and finger style jamb shall be Santoprene and be mechanically locked in extruded slots. Adhesive or clip-on type blade seals are not acceptable. Bearings shall be non-corrosive molded synthetic. Axles shall be hexagonal (round not acceptable) to provide positive locking connection to blades and linkage. Linkage shall be concealed in frame. Damper widths from 12” to 60” (305 to 1524) wide shall not leak any greater than 8 cfm sq. ft. @ 4” w.g. and a maximum of 3 CFM sq. ft. @ 1” w.g. Dampers shall be in all respects equivalent to Ruskin Model CD450V.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCD450V
  • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
  • ProduktgruppeCommercial Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit