Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination Smoke and Fire Damper FSDR25SS - True Round - UL555/UL555S, Class 1, 1 ½ Hour
Ruskin

Combination Smoke and Fire Damper FSDR25SS - True Round - UL555/UL555S, Class 1, 1 ½ Hour

Google-Übersetzung,

Das Ruskin-Modell FSDR25SS bietet HLK-Konstrukteuren eine leckagearme Hochleistungs-Kombination 1,5 Brand- und Leckage-Rauchklappe der Klasse I, die Folgendes bietet:

• Barriere zum Stoppen von Flammen und Rauch
• Niedrigster Druckabfall im Vergleich zur quadratisch-runden Konstruktion für Energieeinsparungen
• Einfache Installation sowohl in quadratischen als auch in runden Öffnungen.
• Korrosionsbeständigkeit

.

Spezifikation
  • Ruskin model FSDR25SS offers HVAC design engineers a low leak high performance combination 1.5 fire & Leakage Class I smoke damper which provides:

    • Barrier to stop flame & smoke
    • Lowest pressure drop over square-to-round construction for energy savings
    • Ease of installation in both square or round openings.
    • Corrosion resistance 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFSDR25SS
  • ProduktfamilieSmoke Dampers
  • ProduktgruppeCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit