Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HZ700 Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550
Ruskin

HZ700 Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550

3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der HZ700 ist ein Doppelrahmen-Lamellengitter mit extrem hoher Leistung. Sein zweiteiliges Blattdesign bietet Schutz vor dem Eindringen windgetriebenen Regens und reduziert Schäden und zusätzliche Betriebskosten. Der HZ700 verfügt über eine sichtbare Pfostenkonstruktion mit horizontalem Frontlamellendesign für eine architektonisch ansprechende Ästhetik.

Merkmale:

  • 53 % freie Fläche
  • AMCA 540 (Rakete E) gelistet
  • AMCA 550 gelistet
  • Veröffentlichte Leistungsbewertungen basierend auf Tests gemäß AMCA 500-L
  • Mechanisch befestigt
  • Zugelassen für Anwendungen mit einem Auslegungsdruck von +/- 130 PSF (6,7 kPa)
  • Einlassdruckabfall – 0,3 Zoll wg bei 1000 fpm Freiflächengeschwindigkeit
  • Abgasdruckabfall – 0,28 Zoll wg bei 1000 fpm Freiflächengeschwindigkeit
Spezifikation
  • Furnish and install louvers as hereinafter specified where shown on plans. Louvers shall be manufactured in an ISO9001 certified factory and tested in accordance with AMCA 540 — Test Method for Louvers Impacted by Wind Borne Debris and AMCA 550 — Test Method for High Velocity Wind Driven Rain Resistant Louvers. Louvers shall have vertical wind driven rain (WDR) louver blades in the rear and horizontal architectural blades in the front for high performance and aesthetics.

    Optional extended sill can be provided for additional water protection. Louver drainable blades shall be contained within a combined 7” (178) frame.
    Louver components including heads, jambs, blades and extended sill shall be factory assembled by the louver manufacturer. Louver sizes too large for shipping shall be built up by the contractor from factory assembled louver sections to provide overall sizes required.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHZ700
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit