Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CD40X2 Insulated Low Leak Commercial Control Damper
Ruskin

CD40X2 Insulated Low Leak Commercial Control Damper

Google-Übersetzung,

Der CD40x2 hat einen 8-Zoll-Rahmen und eine Aluminiumkonstruktion. Er verfügt über:

  • Schaufelblätter, die eine größere Festigkeit haben, erzeugen weniger Geräusche, eine größere Dichtfähigkeit und einen statischen Druckverlust.
  • Die effektivste Methode zur energiesparenden Dämmung. Tests haben bewiesen, dass der CD40x2 effizienter isoliert als herkömmlich isolierte Klingen.
  • Einzigartiges zweischneidiges Blattdichtungsdesign, das einen höheren Druck auf beiden Seiten des Dämpfers ermöglicht, um das Abschalten der Blatt-zu-Blatt-Dichtung zu unterstützen.
  • Aus dem Luftstrom verdecktes Gestänge für geringen Wartungsaufwand und reduzierte Luftturbulenzen.

.

Spezifikation
  • The CD40x2 has an 8" frame and aluminum construction. It features:

    • Airfoil blades, which have greater strength, produce less sound, greater sealing ability, and static pressure loss.
    • The most effective method of energy-saving insulation. Testing has proved that the CD40x2 insulated more efficiently than conventionally insulated blades.
    • Unique double edge blade seal design that enables higher pressure on either side of the damper to assist in blade to blade seal shutoff.
    • Linkage concealed out of the airstream for low maintenance and reduced air turbulence.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCD40X2
  • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
  • ProduktgruppeCommercial Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit