Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin AML3 Extruded Air Measuring Louver
Ruskin

Ruskin AML3 Extruded Air Measuring Louver

Google-Übersetzung,
AML3 : Messgitter für extrudierte Luft

Das AML3 ist ein einzigartiges Produkt, das ein windgetriebenes, regenfestes Luftleitgitter mit einer Luftmessstation in einer Einheit kombiniert. Durch die Bereitstellung von Informationen zum Volumen des Ansaugluftstroms kann es ein wirksames Instrument zur Verbesserung der Raumluftqualität von Gebäuden, zur Verringerung des Potenzials für das Sick-Building-Syndrom und zur Verbesserung der Gesamteffizienz eines HLK-Systems sein. Seine Nenntiefe von 4" benötigt weniger Einbauraum als separate Luftschlitze und Luftmessgeräte. Es verfügt über:

Eng beieinander liegende vertikale Lamellen, die das Eindringen von windgetriebenem Regen verhindern.
Luftstrommessbereich von 275 bis 1.400 fpm Freiflächengeschwindigkeit.
Aluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00299-001
  • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
  • ProduktgruppeAir Measuring Louvers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit