Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELBD375E Automatic Exhaust Dual Combination Aluminum Louver
Ruskin

ELBD375E Automatic Exhaust Dual Combination Aluminum Louver

Google-Übersetzung,
Das ELBD375E Automatic Exhaust Dual Combination-Aluminiumgitter kombiniert ein entleerbares Lamellengitter und einen Auspuff-Rückschlagdämpfer in einer nominalen Rahmentiefe von 6 Zoll. Lamellenlamellen sind 0,081 Zoll dickes extrudiertes Aluminium mit einem Abstand von etwa 4 Zoll cc. Backdraft-Klingen bestehen aus 0,025 Zoll dickem, geformtem Aluminium mit verdeckter Klingenverbindung, synthetischen Lagern und nichtmetallischen Klingendichtungen. Es verfügt über:
  • Ungefähr 45 % freie Fläche.

  • Vollaluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit.

  • Bedienbare Klingen, die sich bei einem Druck von etwa 0,03 Zoll zu öffnen beginnen und bei einem Druck von etwa 0,10 Zoll vollständig geöffnet sind.

  • Maximal empfohlene Geschwindigkeit im freien Bereich durch das Lüftungsgitter: 1.500 fpm (457 m/min).
Spezifikation
  • The ELBD375E Automatic Exhaust Dual Combination aluminum louver combines a drainable blade louver and an exhaust backdraft damper in a nominal 6” frame depth. Louver blades are .081” thick extruded aluminum at approximately 4” c-c spacing. Backdraft blades are .025” thick formed aluminum with concealed blade linkage, synthetic bearings and non-metallic blade seals. It features:

    Approximately 45% Free Area
    All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion
    Operable blades that begin to open at approximately .03” w.g. pressure and are fully open at approximately .10” w.g. pressure
    Maximum recommended exhaust free area velocity through louver: 1,500 fpm (457 m/min)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerruskin-009
  • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
  • ProduktgruppeCombination Louvers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit