Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination Fire and Smoke Damper FSD36 - Class II V-Groove Blade
Ruskin

Combination Fire and Smoke Damper FSD36 - Class II V-Groove Blade

Google-Übersetzung,

Die kombinierte Brand-/Rauchklappe FSD36 ist sowohl UL555- als auch UL555S-klassifiziert und als 1-1/2-Stunden-Brandklappe und Rauchklappe der Leckageklasse II eingestuft. Es verfügt über:

  • Maximale Geschwindigkeit von 2.000 fpm
  • Maximal 4" statischer Druck
  • UL-getestet für Luftstrom in zwei Richtungen
  • Ausfallsicheres Design, das es der Klappe ermöglicht, automatisch die gewünschte Position einzunehmen, wenn Feuer oder Rauch (falls ein Rauchmelder vorhanden ist) die Betriebsspannung unterbrechen
  • Die wärmebetätigten Auslösevorrichtungen EFL oder PFL ermöglichen ein kontrolliertes Schließen durch den Aktuator und sind nach Test-, Raucherkennungs- oder Stromausfallbedingungen automatisch fernrücksetzbar

Spezifikation
  • The FSD36 Combination Fire/Smoke Damper is both UL555 and UL555S Classified, and rated as a 1-1/2 hour fire damper and a Leakage Class II Smoke damper. It features:

    • Maximum velocity of 2,000 fpm
    • Maximum 4" static pressure
    • UL tested for dual directional airflow
    • Failsafe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector is present) interrupts operational power
    • The EFL or PFL heat-actuated release devices permit controlled closure through the actuator and are automatically remote resettable after test, smoke detection, or power failure conditions
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-002
  • ProduktfamilieSmoke Dampers
  • ProduktgruppeCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit