Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination Smoke and Fire Damper FSDR25 - Class I, True Round
Ruskin

Combination Smoke and Fire Damper FSDR25 - Class I, True Round

Google-Übersetzung,

Die FSDR25 Round Butterfly Combination Brand-/Rauchklappe ist sowohl UL555-klassifiziert als auch UL555S-klassifiziert.

Es verfügt über:

  • 1 1/2 Stunde UL555 und Klasse I UL555S Klassifiziert
  • UL-Zulassung für Luftstrom in zwei Richtungen
  • Ausfallsicheres Design, das es der Klappe ermöglicht, automatisch die gewünschte Position einzunehmen, wenn Feuer oder Rauch (falls ein Rauchmelder vorhanden ist) die Betriebsspannung unterbrechen
  • 3.000 fpm und 4” wg maximale Nennleistung
  • Niedriger Druckabfall
  • Verzinkte Stahlkonstruktion

.

Spezifikation
  • The FSDR25 Round Butterfly Combination Fire/Smoke damper is both UL555 classifed and UL555S classified. 

    It features:

    • 1 1/2 hour UL555 and Class I UL555S Classified
    • UL approval for dual directional air flow
    • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector present) interrupts operational power
    • 3,000 fpm and 4” w.g. maximum rating
    • Low pressure drop
    • Galvanized steel construction
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-004
  • ProduktfamilieSmoke Dampers
  • ProduktgruppeCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit