Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Control Damper CD36
Ruskin

Commercial Control Damper CD36

Google-Übersetzung,
Die kommerzielle Regelklappe CD36 bietet eine robuste Stahlkonstruktion mit ineinandergreifendem Rahmendesign. Es rastet ohne Bolzen, Schrauben oder Nieten ein, die sich lösen könnten. Es verfügt außerdem über:
  • Rahmenecken, die innen verstrebt sind, um die Regalbildung zu reduzieren.
  • Achsen, die ohne Schrauben oder Schweißnähte formschlüssig an den Klingen arretiert werden
  • Nicht klebende, korrosionsfreie Lager, die eine lange Lebensdauer und einfache Bedienung gewährleisten.
  • Wartungsarmer Betrieb
.
Spezifikation
  • The CD36 commercial control damper offers sturdy, steel construction with interlocking frame design. It locks together without bolts, screws, or rivets that could shake loose. It also features:

    Frame corners that are internally braced to reduce racking

    Axles that positively lock to blades without screws or welds

    Non-stick, noncorrosive bearings that assure long life and ease of operation

    Low maintenance operation

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-036
  • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
  • ProduktgruppeCommercial Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit