Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FSD60-2RA UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade
Ruskin

FSD60-2RA UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade

Google-Übersetzung,
Der FSD60-2RA ist eine 1 1/2 Stunden UL555 klassifizierte Brandschutzklappe und eine UL555S Klasse II klassifizierte Rauchklappe. Es ist für den vertikalen Einbau konzipiert und verfügt über: :
  • Wird komplett von einer Seite montiert.
  • Einfache Installation des Montagebands, die keine Dämpferhülse oder Montagewinkel erfordert.
  • Ausfallsicheres Design, das es der Klappe ermöglicht, automatisch die gewünschte Position einzunehmen, wenn ein Feuer die Betriebsleistung unterbricht.
  • Tragflügelblätter.
  • Bewertet mit 2.000 fpm und 4" wg
  • Leckageklasse II
.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-069
  • ProduktfamilieSmoke Dampers
  • ProduktgruppeCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit