Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FSD60V UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Vertical Airfoil Blade
Ruskin

FSD60V UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Vertical Airfoil Blade

Google-Übersetzung,
Die kombinierte Brand-/Rauchklappe FSD60V ist sowohl UL555- als auch UL555S-klassifiziert. Es ist als 1-1/2-Stunden-Brandschutzklappe und als Rauchklappe der Leckageklasse II eingestuft. Es verfügt über:
  • Vertikale Klingen.
  • Ausgelegt auf 2.000 fpm und 4"wg
  • UL-Zulassung für Luftstrom in zwei Richtungen.
  • Tragflügelblätter, die eine größere Festigkeit, weniger statischen Druck, überlegene Dichtfähigkeit, überlegene Brandschutzfähigkeit und weniger Geräuschentwicklung aufweisen.
  • Ausfallsicheres Design, das es der Klappe ermöglicht, automatisch die gewünschte Position einzunehmen, wenn ein Feuer die Betriebsleistung unterbricht.
  • Die wärmebetätigten Auslösevorrichtungen EFL oder PFL ermöglichen ein kontrolliertes Schließen durch den Aktuator und sind nach Test-, Raucherkennungs- oder Stromausfallbedingungen automatisch fernrücksetzbar.
  • Verzinkte Stahlkonstruktion
.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-081
  • ProduktfamilieSmoke Dampers
  • ProduktgruppeCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit