Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SD50 UL Classified Class I, Aluminum Airfoil Blade
Ruskin

SD50 UL Classified Class I, Aluminum Airfoil Blade

Google-Übersetzung,

Das Ruskin-Modell SD50 bietet HLK-Konstrukteuren eine leistungsstarke Entrauchungsklappe der Leckageklasse I mit extrem geringer Leckage, die Folgendes bietet:

• Barriere, um Rauch zu stoppen

• Niedrigster Druckabfall für Energieeinsparungen

• Optionaler Fail-Open-Betrieb für Rauchabzugsanwendungen

• Höchste dynamische Schließleistung von 4.000 fpm und 8 Zoll statischer Druck

Spezifikation
  • Ruskin model SD50 offers HVAC design engineers an ultra-low leak high performance Leakage Class I smoke damper which provides:

    • Barrier to stop smoke

    • Lowest pressure drop for energy savings

    • Optional fail open operation for smoke exhaust applications

    • Highest dynamic closure rating of 4,000fpm & 8” static pressure

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-093
  • ProduktfamilieSmoke Dampers
  • ProduktgruppeSmoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit