Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FSD60-2 UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade
Ruskin

FSD60-2 UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade

Google-Übersetzung,
Der SD60-2 ist ein nach UL555S klassifizierter Rauchschutz der Leckageklasse II. Es verfügt über:
  • UL555S Klasse II.
  • Ausgelegt auf 2.000 fpm und 4" wg
  • Mit werkseitig geliefertem Stellantrieb, bietet ausfallsicheren Betrieb (die Klappe geht automatisch in die gewünschte ausfallsichere Position, wenn ein Feuer die Stromversorgung unterbricht.)
  • Erhältlich mit werkseitig bereitgestellten Ärmeln.
  • Tragflügelblätter, die eine größere Festigkeit, weniger statischen Druck, überlegene Abdichtung, überlegenen Brandschutz und weniger Geräuschentwicklung aufweisen
.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-095
  • ProduktfamilieSmoke Dampers
  • ProduktgruppeSmoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit