Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAMS (HP) : "The Scoop"
Ruskin

EAMS (HP) : "The Scoop"

Google-Übersetzung,
Das EAMS ist eine elektronische Luftmessstation mit integriertem, beheiztem Hochleistungs-Massendurchflusssensor und -regler. Der beheizte Massendurchflusssensor ist hinter dem Lufthutzenverteiler innerhalb des Sensorgehäuses positioniert und schützt ihn vor Wasserverschleppung, was dies zu einer perfekten Anwendung für Außenluftmessanwendungen macht. Das kompakte Design und die Genauigkeit machen dies auch zu einer intelligenten Lösung für Kanaldurchflussmessungen und Plenum-Wandmontageanwendungen. Die komplette Einheit wird werkseitig zusammengebaut und kalibriert, um eine effektive Sollwertüberwachung bis hinunter zu 50 Fuß pro Minute bei EAMSHP-Einheiten und 100 Fuß pro Minute bei Standard-EAMS-Einheiten zu ermöglichen. Das Gerät wird standardmäßig mit einem anwendungsspezifischen Bedienfeld geliefert, das einen 0-20-mA-Ausgang liefert, der proportional zum CFM ist.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-102
  • ProduktfamilieFlow Controls
  • ProduktgruppeAir Measuring Products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit