Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IAQ50X Air Measuring Station with Integral Damper and Calibrated Controls
Ruskin

IAQ50X Air Measuring Station with Integral Damper and Calibrated Controls

Google-Übersetzung,
Das IAQ50X ist eine Luftmessstation mit einer extrem leckagearmen, leistungsstarken Regelklappe, die in den Durchflussmessabschnitt integriert ist. Dieses patentierte Design bietet eine Lösung, die den Durchfluss in einer 11" (279) tiefen Baugruppe misst und steuert. Die Baugruppe übertrifft die Leckageanforderungen der AMCA-Klasse 1A und eignet sich daher perfekt für Durchdringungen von Gebäudehüllen. Die komplette Einheit wird werkseitig montiert und an 10 Punkten kalibriert , um eine effektive Überwachung und Einstellung des Sollwerts zu gewährleisten Das Gerät wird standardmäßig mit einem anwendungsspezifischen Bedienfeld und Aktuator geliefert Steuerung mit einem 0-10-V-DC-Eingang vom BAS Bietet einen 0-20-mA-Ausgang, der proportional zum CFM ist.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-103
  • ProduktfamilieFlow Controls
  • ProduktgruppeAir Measuring Stations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit