Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DX
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DX
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DX

    Google-Übersetzung,

    Das ELF445DX ist ein stationäres Lüftungsgitter mit einem 4" tiefen Rahmen, entleerbaren Lamellen und einem Lamellenwinkel von 45 Grad. Es verfügt über:

    • 52 % freie Fläche.
    • Ein Hochleistungs-Rahmensystem mit einem entleerbaren Kopf, der Wasser sammelt und entfernt, um eine hervorragende Wasserdurchdringungsleistung zu erzielen.
    • Lassen Sie Rinnen in den Klingen ab, um Wasserkaskaden zu minimieren.
    • Architektonisch gestaltete, versteckte Pfosten, die ein durchgehendes Linienbild von bis zu 120 Zoll ermöglichen.
    • Vollaluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit.
    Spezifikation
    • The ELF445DX is a Stationary Louver with a 4" deep frame, drainable blades and a 45 degree blade angle. It features:

      • 52% free area.
      • A high performance frame system with a drainable head that collects and removes water for excellent water penetration performance.
      • Drain gutters in blades to minimize water cascading.
      • Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
      • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-23
    • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeStationary Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit