Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D

    Google-Übersetzung,

    Die verstellbare Jalousie LM375D ist 4 Zoll tief und hat im geöffneten Zustand einen Lamellenwinkel von 37,5 Grad. Sie verfügt über:

    • 44 % freier Bereich (4' x 4' Größe)
    • Lamellen können zum Wetterschutz geschlossen werden
    • Robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl für lange Lebensdauer
    • Edelstahllager und verdecktes Gestänge für reibungslosen Betrieb
    Spezifikation
    • The LM375D adjustable louver is 4" deep and has a 37.5 degree blade angle when open.  It features:

      • 44% free area (4' x 4' size)
      • Blades may be closed for weather protection
      • Rugged galvanized steel construction for long operating life
      • Stainless steel bearings and concealed linkage for smooth operation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-74
    • ProduktfamilieExterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeAdjustable Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit