Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Aluminum Airfoil Blade Sunshade SSAFH8
Ruskin Aluminum Airfoil Blade Sunshade SSAFH8
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Airfoil Blade Sunshade SSAFH8

    Google-Übersetzung,
    Der SSAFH8 ist ein horizontal montierter Sonnenschutz mit einem 8" extrudierten Flügelblatt

    Merkmale:
    • Klassische Schaufel in Tragflächenform
    • Kann mit Blende oder Auslegern in Sonderausführung geliefert werden
    • Spezieller Lamellenabstand für spezielle Projektanforderungen erhältlich
    Spezifikation
    • STANDARD CONSTRUCTION

      BLADES

      8" (203) wide airfoil shape, 6063T5 extruded aluminum, .110"

      (3) nominal thickness, 6" (152) center-to-center spacing,

      installed at 45° angle.

      OUTRIGGERS

      6" wide x .375" thick (152 x 10) flat, non-tapered aluminum bar.

      Other outrigger designs are available at additional cost.

      FASCIA

      None.

      INSTALLATION

      Installation brackets and hardware by others.

      CONSTRUCTION

      All welded

      FINISH

      Mill

      MINIMUM SIZE

      12"w x 12"h (305 x 305).

      APPROXIMATE SHIPPING WEIGHT

      6 lbs. per sq. ft. (29 kg/m2).

      MAXIMUM SINGLE SECTION SIZE

      Consult factory.

      OVERALL

      Single sections may be joined together in the field for unlimited overall size. Field assembly and supporting structure are by others.

      VARIATIONS

      • Alternate blade spacing.

      • Alternate blade installation angles.

      • Outrigger Options: tapered bar, channel and tube.

      • Fascia Options: channel, round and bullnose shapes.

      • Installation brackets and hardware are available.

      • Selection of finishes: baked enamel (modified fluoropolymer),

      Kynar, Pearledize 50 & 70, prime coat, clear and color anodize.

      (Some variation in anodize color consistency is possible.)

      All variations are available at additional cost. Consult Ruskin for other special requirements.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-83
    • ProduktfamilieLouvered Canopies
    • ProduktgruppeSun Control Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit