Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DX
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DX
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DX

    Google-Übersetzung,
    Das entleerbare stationäre Lüftungsgitter ELF6375DX aus Aluminium ist 6 Zoll tief und hat einen Blattwinkel von 37-1/2 Grad. Es verfügt über:

    • 57 % freie Fläche.
    • Hochleistungs-Rahmensystem mit entleerbarem Kopf sammelt und entfernt Wasser, um eine hervorragende Wasserdurchdringungsleistung zu bieten.
    • Abflussrinne in jedem Flügel minimiert Wasserkaskaden zwischen den Flügeln.
    • Architektonisch gestaltete, versteckte Pfosten, die ein durchgehendes Linienbild von bis zu 120 Zoll ermöglichen.
    • Aluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit.
    • Vollständig geschweißte Konstruktion.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-92
    • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeStationary Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit