Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF837
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF837
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF837

    Google-Übersetzung,

    Das stationäre Lüftungsgitter ELF837 ist 4 Zoll tief und hat einen Lamellenwinkel von 37 1/2 Grad. Es verfügt über:
    52 % freie Fläche.
    Architektonisch gestaltete verdeckte Pfosten, die ein durchgehendes Linienbild ermöglichen.
    Aluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit.
    Geringer Druckabfall und geringes Eindringen von Wasser.

    Spezifikation
    • The ELF837 Stationary Louver is 4" deep and has a 37 1/2 degree blade angle. It features:

      52% free area.
      Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance.
      Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
      Low pressure drop and low water penetration.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-95
    • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeStationary Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit