Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Drainable Stationary Louvers ELF6350DMP
Ruskin

Aluminum Drainable Stationary Louvers ELF6350DMP

3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das stationäre Lüftungsgitter ELF6350DMP ist 6 Zoll tief und hat einen Flügelwinkel von 35 Grad.

Es verfügt über:

  • Anfangspunkt der Wasserdurchdringung über 1.250 fpm (AMCA-Standard-Wasserdurchdringungstest)
  • 58 % freie Fläche
  • Hochleistungs-Rahmensystem mit entleerbarem Kopf sammelt und entfernt Wasser, um das Eindringen von Wasser zu minimieren
  • Abflussrinne in jeder Klinge minimiert Wasserkaskaden zwischen den Klingen
  • Architektonisch gestaltete, versteckte Pfosten, die ein durchgehendes Linienbild von bis zu 120 Zoll ermöglichen
  • Aluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit

Schlüsselwörter: Lamellen

Spezifikation
  • The ELF6350DMP Stationary Louver is 6" deep and has a 35 degree blade angle.

    It features:

    62% Free Area
    6" Deep Extruded Construction
    Beginning point of water penetration above 1,250 fpm free area velocity.
    High performance frame system with drainable head collects and removes water to minimize water penetration performance.
    Drain gutter in each blade minimizes water cascade between blades.
    Continuous blades up to 120"
    All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion

    Keywords: Louvers

Technische Spezifikation
  • Referenznummerruskin-002
  • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
  • ProduktgruppeStationary Louvers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-12-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit