Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME737
Ruskin

Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME737

Google-Übersetzung,
Das stationäre windgetriebene Regenschutzgitter EME737 hat einen 7 Zoll tiefen Einzelrahmen und horizontale sichtsichere Lamellen. Es verfügt über:
  • AMCA-zertifiziert mit über 99 % effektivem Verhältnis windgetriebener Regenleistung bei 29 mph. Bewertungen auch für 50 mph.
  • AMCA-zertifizierte Luft- und Wasserleistung.
  • Einrahmenkonstruktion
  • Gehrungsecken in voller Tiefe
  • Kontinuierlich sichtsichere Klingenlängen mit einer Breite von bis zu 120 Zoll.
Spezifikation
  • The EME737 Stationary Wind Driven Rain Louver has a 7" deep single frame and horizontal sightproof blades.  It features:

    AMCA Certified over 99% effective ratio wind driven rain performance at 29 mph.  Ratings also for 50 mph.
    AMCA Certified Air and Water Performance.
    Single frame construction
    Full depth miter corners
    Continuous sight proof blade lengths up to 120" wide.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerruskin-006
  • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
  • ProduktgruppeWind-Driven Louvers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-12-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit