Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XP500WD Stationary Wind-Driven Rain Aluminum Louvers
Ruskin

XP500WD Stationary Wind-Driven Rain Aluminum Louvers

Google-Übersetzung,

Die XP500WD stationären windgetriebenen Regen-Aluminium-Lamellen haben einen 5 1/2 Zoll tiefen Rahmen mit einem doppelt entleerbaren, sichtsicheren Lamellendesign, das speziell gebaut wurde, um die Aufprallanforderungen von ICC500 (2014) für Tornado-Unterstände zu erfüllen.

XP500WD windgetriebenes FEMA-Regengitter, das erste Gitter, das sowohl FEMA-Aufprallschutz als auch windgetriebenen Regenschutz der Klasse A bietet.
Wie andere stoßfeste FEMA-Lamellen ist das XP500WD gemäß FEMA-Standard 361 auf Stoßschutz getestet. Was den XP500WD von anderen unterscheidet, ist sein innovatives und patentiertes Design, das ein neues Blatt verwendet, das nicht nur FEMA-Schutz bietet, sondern auch einen windgetriebenen Regenschutz der Klasse A bietet, der AMCA-getestet ist. Das Ergebnis ist ein FEMA-Raster, das Designern und Bauherren ein Produkt bietet, das die Arbeit von zweien erledigt.
Der XP500WD spart Bauherren und Designern viel Geld und Installationszeit (im Vergleich zur Installation eines herkömmlichen FEMA-Jalousiens und eines sekundären windgetriebenen Regengitters).

Spezifikation
  • The XP500WD Stationary Wind-Driven Rain Aluminum Louvers has a 5 1/2” deep frame with a double drainable sight proof blade design specifically built to meet the ICC500 (2014) impact requirements for Tornado shelters. 

    XP500WD wind-driven rain FEMA louver, the first louver to provide both FEMA impact protection and Class A wind-driven rain protection.Like other impact-resistant FEMA louvers, the XP500WD is tested to FEMA standard 361 for impact protection. What differentiates the XP500WD is its innovative and patented design, which utilizes a new blade that not only provides FEMA protection, but also offers Class A wind-driven rain protection that is AMCA tested. The result is a FEMA louver that gives designers and builders one product that does the work of two.The XP500WD will save builders and designers significant money and installation time (compared to installing a traditional FEMA louver and a secondary wind-driven rain louver)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerruskin-011-copy
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit