Ruukki Sandwich Panels
Ruukki

Ruukki Sandwich Panels

Google-Übersetzung,
Sandwichplatten werden in Fassaden, Trennwänden und Decken eingesetzt. Zu den typischsten Anwendungen zählen Industrie-, Büro- und Gewerbebauten, Sporthallen, Lager und Kraftwerke. Die Paneele eignen sich auch für den Bau in der Lebensmittelindustrie und anspruchsvolle Reinraumanwendungen. Sandwichpaneele sind kostengünstige Fertigelemente, die aus einem inneren Dämmkern zwischen zwei farbbeschichteten Stahlblechlagen bestehen. Der isolierende Kern kann Mineralwolle oder Polyisocyanurat sein. Neben Sandwichpaneelen bietet Ruukki eine große Auswahl an Stahlkonstruktionsmaterialien und Werkzeugen, die für deren Installation benötigt werden. Wir bieten auch eine umfassende Auswahl an professionellen Dienstleistungen und umfassenden technischen Support. Ruukki® Energiepaneelsystem – sparen Sie bis zu 20 % der Energiekosten Ihres Gebäudes Das Ruukki Energiepaneelsystem ist ein umfassendes Außenwandsystem, das die Energiekosten Ihres Gebäudes senkt und seine Energieklasse durch hervorragende Luftdichtheit verbessert. Erzielen Sie erhebliche Einsparungen bei den Heizkosten und reduzieren Sie den CO2-Ausstoß. Reduzieren Sie die Baukosten durch Optimierung der Dämmstärke. Erneuerbare Solarenergie aus integriertem Ruukki-Solarmodul. Zertifiziert von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle
Technische Spezifikation
  • Referenznummerruukkipanels
  • ProduktfamilieWalls
  • ProduktgruppePanels
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2012-08-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615