Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M
RYOBI

OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M

Google-Übersetzung,
Art.-Nr. SKU1006 Mittig drehbar, anwendbar für Einfach- und Doppelwirkung Anwendbare Tür: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Holz 1. Geschwindigkeitseinstellung, 2. Geschwindigkeitseinstellung Einstellung der geschlossenen Türposition durch Schraube Einstellung der Parallelposition der Tür durch Schraube
Spezifikation
  • Peso Máximo: 110kg

    Ancho Máximo (Interior): 1,050mm
    Ancho Máximo (Exterior): 900mm
    Ángulo Apertura Máximo: 90°
    Ángulo De Retención: 90°
    Durabilidad: : 1,000,000 ciclos
    Tensión De Primavera: Medio
    Ajuste De Posición De Cierre: Sí
    Ajuste de espacio libre:Sí

Technische Spezifikation
  • Referenznummer30-32M
  • ProduktfamilieDOOR CLOSER
  • ProduktgruppeOVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)94
  • Breite (mm)329
  • Tiefe (mm)38
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inTaiwan
  • Nettogewicht (kg)5.87
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit