Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLOOR HINGE S-202YKS
RYOBI

FLOOR HINGE S-202YKS

Google-Übersetzung,
Artikel-Nr. SKU1003 Größe 2 mittig aufgehängte Doppelfunktion Anwendbare Tür: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Holz 1. Geschwindigkeitseinstellung, 2. Geschwindigkeitseinstellung Einstellbare Türabstandsposition durch Körperposition: Vertikal 7 mm Einstellbare Türabstandsposition durch oberen Drehpunkt: Vertikal ±10 mm einstellbar Türschließposition nach Körperposition: Seitlich 10 mm. Einstellbare Türspielposition nach Körperposition: Höhe 7 mm
Spezifikation
  • Maximum Door Weight : 130kg Maximum Door Width : 950m Maximum Door Height : 2100mm Maximum Opening Angle : 113° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : Yes Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS-202YKS
  • ProduktfamilieDOOR CLOSER
  • ProduktgruppeFLOOR HINGE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)54.5
  • Breite (mm)284
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inTaiwan
  • Nettogewicht (kg)5.86
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit