Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLOOR HINGE S-205K
RYOBI

FLOOR HINGE S-205K

Google-Übersetzung,

Artikel-Nr. S-205K
Größe 5
Center Hung Double Action
Anwendbare Tür: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Holz
1. Geschwindigkeitseinstellung, 2. Geschwindigkeitseinstellung
Einstellbare Türabstandsposition nach Körperposition: Vertikal 7 mm
Einstellbare Türschließposition nach Körperposition: Seitlich 10 mm

Spezifikation
  • Maximum Door Weight : 300kg Maximum Door Width : 1200mm Maximum Door Height : 2500mm Maximum Opening Angle : 108° Hold-open Angle: 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : No Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS-205K
  • ProduktfamilieDOOR CLOSER
  • ProduktgruppeFLOOR HINGE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)47
  • Breite (mm)298
  • Tiefe (mm)167
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inTaiwan
  • Nettogewicht (kg)5.68
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit