Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLOOR HINGE S-500VK
RYOBI

FLOOR HINGE S-500VK

Google-Übersetzung,

Artikel Nr.S-500VK
Center hing in Double Action
Anwendbare Tür: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Holz
1. Geschwindigkeitseinstellung, 2. Geschwindigkeitseinstellung
Einstellbare Türabstandsposition nach Körperposition: Vertikal 10 mm
Einstellbare Türschließposition nach Körperposition: Seitlich 10 mm
Einstellbare Türabstandsposition nach Körperposition: Höhe 4 mm
Höhenverstellfunktion wird durch austauschbare Spindel hinzugefügt (max. 50 mm verlängert)
Backcheck stoppt die sich öffnende Tür zwischen 65 und 90 Grad
Federkraft einstellbar je nach Türgewicht und -breite EN1 bis EN4. (Die werkseitig voreingestellte Größe ist 3)

Spezifikation
  • Maximum Door Weight : 120kg Maximum Door Width : 1100m Maximum Opening Angle : 175° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : Yes Delayed Action : No Closing Position Adjsutment : Yes Height Position Adjsutment : Yes Adjsutable Closeing Power : Yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS-500VK
  • ProduktfamilieDOOR CLOSER
  • ProduktgruppeFLOOR HINGE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)275
  • Tiefe (mm)82
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inTaiwan
  • Nettogewicht (kg)8.68
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit