Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
    Archiviert

    Fast-Seal®

    The Fast-Seal door was the first high-speed rolling door that could take a hit without suffering damage. The Break-Away™ bottom bar along with the patented System II™ counterbalance and tension system are why the Fast-Seal remains the best exterior high-speed door on the market today.
    Spezifikation
    • Opens at up to 50 inches per second. Built to withstand pressure and winds using the System II independent counterbalance and tensioning system. Patented Break-Away™ bottom bar can be reset in just seconds, without tools. Standard 3-ply panel comes with a five-year warranty and a lifetime warrranty on coutnerweights and tension springs. AC drive and counterbalanced door design allow for greater operating speeds. Safety features include two sets of thru beam photo eyes, automatic reversing edge and Pathwatch® Safety Light System.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFS
    • ProduktfamilieHigh Performance Doors
    • ProduktgruppeFabric Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 34 19
    • Format2014TitelIndustrial Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 19 21
    • OmniClassTitelOverhead Composite Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit