Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ColdSwing R-25 Double-Acting Cold Storage Traffic Door

ColdSwing R-25 Double-Acting Cold Storage Traffic Door

4.9 von 5 Sternen4.9(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das FRANK ColdSwing Doppelwirkende Kühlhaustor wird im Personen-, Sackkarren- und Hubwagenverkehr eingesetzt. Es gewährleistet einen schnellen und einfachen, freihändigen Zugang zwischen getrennten, umgebungskontrollierten Räumen. Es ist eine ausgezeichnete Option, um die kontinuierliche Bewegung von Personal, Sackkarren und Palettenhubwagen in Kühlanwendungen zu erleichtern. Die Tür passt optisch und leistungstechnisch hervorragend zu einer herkömmlichen Kühlhaustür.
Standartfunktionen

Tafel
  • 24 Gauge Metallhäute
  • .040 Geprägte Aluminiumhäute
  • Vollradius-Nasenschutz aus extrudiertem Aluminium
  • Vollradius-Pfostenschutz aus extrudiertem Aluminium
  • Vollständige thermische Trennung
  • 42-Zoll-Aufprallplatten aus schwarzem HDPE
  • 20-Zoll-Aufprallplatten aus schwarzem HDPE mit 6-Zoll-Federpuffern

Isolierung
  • Mindestens 3,5 Zoll dickes, vor Ort geschäumtes R25-Polyurethan
  • Dual Blade, Full Perimeter, Paneelmontierte Santoprene-Dichtung

Hardware
  • Edelstahl und UHMWPE Full Washdown No-Rise Scharniere
  • Versiegeltes, wärmereflektierendes, mit Argon gefülltes Sicherheitsglasfenster

Türrahmen
  • Extrudiertes Aluminium mit integrierter thermischer Trennung
  • 3-teiliger Knock-Down-Rahmen
Spezifikation
  • ColdSwing is a true cold storage door with a full perimeter, front to back, thermal break for cooler box applications.

    - 2007 EISA and EPCA compliant

    - 3.5" thick R25 foamed-in-place insulation

    - Full radius metal nose and integrated jamb guard for added impact protection

    - True thermal break around the panel perimeter

    - Dual perimeter blade gaskets mounted on door with no hard-to-seal panel cutouts

    - Heat reflective, sealed, argon gas-filled, tempered safety glass window

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfrankdoor-dacs
  • ProduktfamilieTraffic Doors
  • ProduktgruppeTraffic Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-06-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 34 13
  • Format2014TitelCold Storage Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 37 11
  • OmniClassTitelCold Storage Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors