Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fahrradständer STELLA - STL140
Fahrradständer STELLA - STL140
Fahrradständer STELLA - STL140
Fahrradständer STELLA - STL140
Fahrradständer STELLA - STL140
Fahrradständer STELLA - STL140
Fahrradständer STELLA - STL140

    Fahrradständer STELLA - STL140

    STELLA vereint das Beste aus zwei Welten – eine moderne Interpretation des klassischen Fahrradständers, die für Ordnung und Effizienz beim Fahrradparken sorgt. STELLA ist in Schulen, Unternehmen und Verkehrsknotenpunkten gleichermaßen beliebt, wo schnelles, bequemes und sicheres Parken gefragt ist. Das intelligente Design der Radhalter bietet stabilen Halt für alle Arten von Fahrradreifen und ermöglicht eine flexible Winkelmontage für optimale Raumnutzung. Dank ein- und zweiseitiger Standardversionen, Radhaltern mit Rahmenverriegelung und der Möglichkeit, den Fahrradständer um mehrere Elemente zu erweitern, passt sich STELLA unterschiedlichen Umgebungen und Bedürfnissen an. Zusätzlich kann STELLA an der Wand oder an verschiedenen Geländern montiert werden, was die Vielseitigkeit weiter erhöht. Die in unterschiedlichen Winkeln montierbaren Radhalter ermöglichen flexibles und platzsparendes Parken. Für zusätzliche Sicherheit sind die Radhalter mit Schlossschrauben und Sicherheitsmuttern befestigt, die nur mit Spezialwerkzeug gelöst werden können. STELLA ist daher mehr als nur ein Fahrradständer; Es ist ein integraler Bestandteil der modernen Stadt und vereint Funktionalität und Ästhetik auf eine Weise, die es zur idealen Wahl für alle macht, die Wert auf Ordnung und Stil beim Fahrradparken legen.
    Spezifikation
    • Produktname: Fahrradständer STELLA Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Merkmale: Radhalter, modular Material: Stahl, feuerverzinkt Verankerung: Erdseilen, Verschraubung Höhe: 590 mm Anzahl Fahrradstellplätze: 3–8 Radhalter: 500 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbicycle-stand-stella-stl140
    • ProduktfamilieSTELLA
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich