Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2ParkUp – Zweistöckiger Fahrradständer
2ParkUp – Zweistöckiger Fahrradständer
2ParkUp – Zweistöckiger Fahrradständer
2ParkUp – Zweistöckiger Fahrradständer
2ParkUp – Zweistöckiger Fahrradständer
2ParkUp – Zweistöckiger Fahrradständer
2ParkUp – Zweistöckiger Fahrradständer
2ParkUp – Zweistöckiger Fahrradständer
2ParkUp – Zweistöckiger Fahrradständer

    2ParkUp – Zweistöckiger Fahrradständer

    Das zweistöckige Fahrradregal 2ParkUp wurde in den Niederlanden entwickelt und ist platzsparend und kostengünstig. Es verfügt über einen gasfederunterstützten Hebemechanismus, der sicher, langlebig und benutzerfreundlich ist. Die zweistöckige Lösung erleichtert die Einhaltung von Planungsauflagen für Fahrradparkplätze und gewährleistet gleichzeitig ein sicheres und geschütztes Abstellen der Fahrräder. Architekten, Planer und Bauunternehmer schätzen 2ParkUp aufgrund seiner hochwertigen Verarbeitung und der innovativen Geräuschreduzierung. Der 2ParkUp ist besonders vorteilhaft in Wohn- oder Büroumgebungen, wo Lärm ein Problem darstellen kann. Die robuste Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit, selbst in stark frequentierten Bereichen.

    Was macht den 2ParkUp so einzigartig?

    • Vorderradgabelstütze an allen unteren Positionen zum Schutz des Rades
    • Hinterradstütze an den oberen Positionen verhindert das Herausfallen des Fahrrads
    • Obere Positionen mit Gasdruckfeder für einfaches Parken
    • Höhenunterschied zwischen den Positionen verhindert Kollisionen der Lenkräder
    • Mittenabstand zwischen den Positionen: 375, 400, 450, 500 oder 600 mm für alle Fahrradtypen
    • Schutzhüllen aus HDPE-Kunststoff mit UV-Beständigkeit für den Außenbereich
    • Integrierte Öse für Kettenschlösser zum Schutz vor Diebstahl von Fahrrädern
    • Geeignet für verschiedene Reifenbreiten bis zu 66 mm (untere Stellplätze) und 58 mm (obere Stellplätze)

    Vorteile:

    • Die meisten Fahrräder pro m²
    • Besonders benutzerfreundlich und sicher
    • Branchenführendes zweistöckiges Fahrradparkhaus
    • Nachhaltig, zuverlässig und wartungsarm
    • Verbindbar; Kein Verlust von Parkplätzen
    • Einfach zu versetzen und an einem anderen Ort zu installieren
    • BREEAM-konform
    • Geprüft auf 20.000 Bewegungen
    • Weltweit über 100.000 installierte Einheiten
    • Geeignet für die Innen- und Außenmontage
    • 10 Jahre Garantie
    • Hergestellt in Europa
    Spezifikation
      • Verzinktes Stahlprodukt mit optionaler Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe
      • Erforderliche Deckenhöhe: abhängig vom Fahrradtyp (!)
      • Mittenabstand der Stellplätze: 375, 400, 450, 500 oder 600 mm für alle Fahrradtypen
      • Empfohlene Mindestgangbreite: 2000 mm
      • Kapazität einseitig: 4, 6, 8, 10, 12, 14 oder 16 Stellplätze pro Modul
      • Kapazität doppelseitig: 8, 12, 16, 10, 24, 28 oder 32 Stellplätze pro Modul
      • Zertifiziert nach FietsParKeur (niederländisches Gütesiegel für Fahrradständer)
      • Optionaler Ladearm für E-Bikes oder zusätzliche Verriegelungsschlaufen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2parkup
    • ProduktfamilieBicycle Parking
    • ProduktgruppeTwo Tier Bike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Ozeanien