Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Papierkorb FELIX 50 L - FEL500
Papierkorb FELIX 50 L - FEL500
Papierkorb FELIX 50 L - FEL500

    Papierkorb FELIX 50 L - FEL500

    Der FELIX Abfalleimer mit flachem Deckel ist einer der robustesten und zuverlässigsten Abfalleimer auf dem Markt. Dank seiner einfachen Konstruktion lässt er sich problemlos an Wänden, Pfosten oder Laternenmasten anbringen. Diese stabile Konstruktion ist nicht nur leicht zu montieren, sondern bietet auch eine praktische Halterung für den Abfallbeutel. FELIX ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Unabhängig von der gewählten Variante ist er ein zuverlässiges und langlebiges Produkt, das seine Funktion hervorragend erfüllt.
    Spezifikation
    • Produktname: Abfalleimer FELIX 50 L Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Eigenschaften: Zur Wand-/Pfostenmontage Material: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet Stahl, feuerverzinkt Befestigung: Wand-/Pfostenmontage Breite: 455 mm Höhe: 555 mm Volumen: 50 l
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwastebasket-felix-50-l-fel500
    • ProduktfamilieFELIX
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit