Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Papierkorb TACK 60 L - TAC620
Papierkorb TACK 60 L - TAC620
Papierkorb TACK 60 L - TAC620
Papierkorb TACK 60 L - TAC620
Papierkorb TACK 60 L - TAC620

    Papierkorb TACK 60 L - TAC620

    TACK Abfallbehälter sind eine geräumige und zuverlässige Lösung für die Abfallentsorgung im öffentlichen Raum. Dank ihres durchdachten Designs, das Funktionalität und nachhaltige Materialien vereint, trägt TACK zu weniger Abfall und mehr Recycling bei – ein Schritt hin zu einer saubereren Gesellschaft.

    Durchdachtes Design für einfache Handhabung
    Die robuste Konstruktion des Behälters sorgt für Stabilität und eine lange Lebensdauer. Die ergonomische, seitlich öffnende Tür ermöglicht ein sanftes und müheloses Entleeren – ganz ohne schweres Heben. Wählen Sie einen Müllbeutel oder einen Inneneimer und passen Sie ihn an die Gegebenheiten vor Ort an. Transparente Aufkleber erleichtern die korrekte Mülltrennung.

    Der Deckel ist so gestaltet, dass er verhindert, dass Gegenstände darauf abgestellt werden und Müll in den Behälter gelangt. Er schützt außerdem vor Vögeln und unbefugtem Zugang zum Inneren. Für zusätzliche Funktionalität sind auch Varianten mit integriertem Aschenbecher in der Haube erhältlich – ideal für Umgebungen, in denen geraucht wird.

    Ergänzung mit weiteren Komponenten
    Zur Produktfamilie gehören außerdem die Hundetoilette DOGGE sowie der Abfallbehälter TACK 125 L. Alle Abfallbehälter der TACK-Serie lassen sich zu einer kompletten Sortierlösung für Parks und andere öffentliche Bereiche kombinieren.

    Spezifikation
    • Produktname: Abfalleimer TACK 60 l Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Merkmale: Abschließbare Tür Material: Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Freistehend (kann verschraubt werden) Breite: 340 mm Tiefe: 340 mm Höhe: 985 mm Volumen: 60 l
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwastebasket-tack-60-l-tac620
    • ProduktfamilieTACK
    • ProduktgruppeLitter Bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich