Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Abfalleimer TACK glatt 125 L - TAC140
Abfalleimer TACK glatt 125 L - TAC140
Abfalleimer TACK glatt 125 L - TAC140
Abfalleimer TACK glatt 125 L - TAC140
Abfalleimer TACK glatt 125 L - TAC140

    Abfalleimer TACK glatt 125 L - TAC140

    TACK-Abfallbehälter sind eine geräumige und zuverlässige Lösung für die Abfallentsorgung im öffentlichen Raum. Dank ihres durchdachten Designs mit funktionaler Sortierung und nachhaltigen Materialien trägt TACK zu weniger Abfall und mehr Recycling bei – ein Schritt hin zu einer saubereren Gesellschaft.

    Durchdachtes Design für einfache Handhabung
    Die robuste Konstruktion der Behälter sorgt für Stabilität und eine lange Lebensdauer. Die ergonomische, seitlich öffnende Tür ermöglicht ein sanftes und müheloses Entleeren – ganz ohne schweres Heben. Wählen Sie einen Müllbeutel oder einen Innenbehälter und passen Sie ihn an die Gegebenheiten vor Ort an. Der Deckel verhindert, dass Gegenstände darauf platziert werden und der Müll in den Behälter geworfen wird. Außerdem schützt er vor Vögeln und unerwünschtem Zugang zum Inneren.

    Flexible Sortierung für nachhaltige Städte
    TACK wurde entwickelt, um den heutigen Anforderungen an die Abfalltrennung im öffentlichen Raum gerecht zu werden. Durch die Aufstellung mehrerer Behälter nebeneinander entstehen komplette Sortierstationen, die Recycling einfach und transparent machen. Klare Aufkleber weisen dem Benutzer den Weg, und dank der Optionen mit und ohne Einwurfklappe lässt sich die Lösung problemlos an jeden Standort anpassen.

    Ergänzung mit anderen Abfallbehältern
    Zur TACK-Produktfamilie gehören auch die Hundetoilette DOGGE sowie der Abfallbehälter TACK 60 L, der optional auch mit Aschenbecher erhältlich ist. Alle Abfallbehälter der TACK-Serie lassen sich zu einer kompletten Sortierlösung für Parks und andere öffentliche Bereiche kombinieren.

    Spezifikation
    • Produktname: Abfalleimer TACK smooth 125 l Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Merkmale: Abschließbare Tür Optional: Aufkleber für verschiedene Fraktionen Variante mit Beutelhalter oder Innenbehälter Variante mit Einwurftür Material: Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Freistehend (kann eingegossen werden) Breite: 500 mm Tiefe: 500 mm Höhe: 1020 mm Volumen: 125 Liter
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwastebasket-tack-smooth-125-l-tac140
    • ProduktfamilieTACK
    • ProduktgruppeLitter Bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich