Automatisches Schwingtor für Garagen im Wohnbereich, maßgefertigt nach den Vorgaben französischer Architekten für denkmalgeschützte Gebäude. Einteiliges, vollständig individualisierbares Paneel.
Spezifikation
Automatic up-and-over door for detached houses.
Drive: two 24 V motors, silent and smooth operation.
Single-piece panel accepting insulated panels, smooth sheet or timber panels.
Strap counterweight for panel balancing.
Return track avoiding loss of clear passage height.
Maximum dimensions: 5,000 x 2,400 mm. Maximum area: 10 sq m.
Duty cycle: 60 cycles per 24 hours.
Compatible with the requirements of the Architectes des Bâtiments de France, the French heritage authority.
This reference is the timber infill version.
Made to measure in France.