Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAFIR S224 Automatic Up-and-Over Communal Garage Door
SAFIR

SAFIR S224 Automatic Up-and-Over Communal Garage Door

Google-Übersetzung,
Automatisches Schwingtor nach Maß für Gemeinschaftsgaragen, ideal für Neubauprojekte und kleinere Wohnanlagen. Vormontiert und vorverdrahtet im Werk für eine Installation in weniger als einem halben Tag.
Spezifikation
  • Automatic up-and-over door for communal garages with moderate traffic. Drive: 24 V DC motors, slowdown on opening and closing. Control: management board designed by ETME Electronics and manufactured by CERA, both part of Groupe ACCÉDIA. Integrated display with instant power consumption reading, fault management, automatic motor detection and electronic draught management. Configuration through the SAFIR PROG app for Android and iOS, with fault log and maintenance tools. Maximum dimensions: 5,000 x 2,200 mm. Maximum area: 10 sq m. Duty cycle: 640 cycles per 24 hours. Installation: equipment pre-assembled and pre-wired in the factory, fitted in under half a day, immediate commissioning. Finishes: wide range of finishes, 200 RAL colour chart. Options: additional photocell set mounted at 400 mm on the outer post, timed restart, anti-noise kit, OPTEX vehicle detector, automatic number plate recognition. Made to measure in France.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS224
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2200
  • Breite (mm)5000
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Garagentore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit