Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAFIR S424 Automatic Non-Protruding Up-and-Over Communal Garage Door
SAFIR S424 Automatic Non-Protruding Up-and-Over Communal Garage Door
SAFIR S424 Automatic Non-Protruding Up-and-Over Communal Garage Door
SAFIR S424 Automatic Non-Protruding Up-and-Over Communal Garage Door
SAFIR S424 Automatic Non-Protruding Up-and-Over Communal Garage Door
SAFIR S424 Automatic Non-Protruding Up-and-Over Communal Garage Door
    SAFIR

    SAFIR S424 Automatic Non-Protruding Up-and-Over Communal Garage Door

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Maßgefertigtes, automatisches Schwingtor ohne hervorstehende Teile für Gemeinschaftsgaragen. Bürstenloser 24-V-Antrieb mit Bremse, in die Pfosten integrierter Lichtvorhang und vollständig individualisierbares Bedienfeld.
    Spezifikation
    • Automatic up-and-over door for communal garages and car parks in intensive use. Drive: 24 V brushless motor with brake, slowdown at the end of opening and closing, panel held in the raised position. Safety: light curtain integrated into the posts, detection over 1,800 mm in height. Strap counterweight with patented rocker system. Control: multifunction electronic board, three-indicator board for visual identification of operation and faults. Signalling: three low-consumption flashing lights and two LED zone lights integrated into the posts. Maximum dimensions: 5,700 x 2,900 mm. Maximum area: 12 sq m. Duty cycle: up to 1,000 cycles per 24 hours. Panel infills: smooth sheet, smooth sheet with recessed joints, perforated sheet, 40 mm insulated panels, SAFIR louvres, 20 x 20 mesh, bars, timber, laser cutting, Baro panel, Aéro panel with low, high, full or mixed ventilation. RAL colour chart finishes. Options: timed restart, anti-noise kit, vehicle detector, panel lock kit, remote electromagnetic holders. Made to measure in France.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSFR020004
    • ProduktfamilieGarage doors
    • ProduktgruppeSAFIR S424
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit