Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall

GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall

Google-Übersetzung,
120 Minuten feuerbeständige, hurrikansichere Wand mit SuperLite II-XL 120 Hurrikanverglasung
  • 120 Minuten feuerbeständiges, hurrikansicheres Aluminium-Rahmensystem.
  • Erhältlich mit UL-Zertifizierungen, Florida-Produktzulassungen mit HVHZ-Konformität und Zulassungen des Texas Department of Insurance (TDI) für Fenster/Wände und Einzel-/Doppeltüren.
  • Die feuerbeständigen, hurrikansicheren Baugruppen wurden gemäß ASTM E-119 auf eine Dauer von 120 Minuten geprüft. Diese Norm begrenzt den Temperaturanstieg auf der nicht feuergefährdeten Seite auf 250° F über der Umgebungstemperatur.
  • Getestet nach TAS 201, Großer Raketeneinschlag, TAS 202 Luft- und Wasserinfiltration und TAS 203, Zyklische Windbelastung.
  • Geeignet für raumhohe und wandhohe Verglasungen.
  • Erfüllt die Anforderungen der ANSI Z97.1 und der CPSC Kat. II (400 ft. lbs.) Stoßfestigkeit.
  • Angeboten werden Standard- und Sonderausführungen, darunter Hochleistungs-Fluorpolymer-Oberflächen von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, Holzfurniere aller Art, Ziermetalle und vieles mehr.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer120_m_fire_resist_hurricane_rated_wall
  • ProduktfamilieWalls
  • ProduktgruppeFire resistive
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • UNSPSCNameGlass curtainwalling
  • UNSPSCCode30151806
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_35_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire-resistant glazing systems
  • Klassifizierung08 41 13.13
  • Format2014TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClassNummer23-17 15 11 25
  • OmniClassTitelHeat Strengthened Glass
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika