Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door

GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door

Google-Übersetzung,
20 Minuten feuerbeständige Aluminium-Einzeltür mit SuperLite I-Verglasung
  • Volle Sicht, 20 Minuten, Rahmen- und Füllungstür aus Aluminium.
  • Geprüft nach NFPA 252 und UL 10C mit Überdruck.
  • Erfüllt die Anforderungen der ANSI Z97.1 und der CPSC Kat. II (400 ft. lbs.) Stoßfestigkeit.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer20_m_fire_prot_alum_single_door
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeFire protective
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • UNSPSCNameGlass curtainwalling
  • UNSPSCCode30151806
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_35_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire-resistant glazing systems
  • Klassifizierung08 41 13.13
  • Format2014TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClassNummer23-17 15 11 25
  • OmniClassTitelHeat Strengthened Glass
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika